Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100432 - AZORELLA trifurcata
Nomenclature
VEGECAD - 100432 - AZORELLA trifurcata - G8
LNBE
Nom Scientifique
AZORELLA trifurcata
LNB
Nom Commun
Azorelle, Coussin des Andes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.050 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert foncé brillant, fleurs jaune verdâtre. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Rosettes de feuilles raides, serrées en tapis très ras.Feuillage vert foncé brillant. Petites fleurs donnant une coloration jaune verdâtre.
ENTR
Entretien
Entretien très limité, seules quelques herbes peuvent passer au travers du tapis compact.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non