Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100483 - CALAMINTHA nepeta 'Blue Cloud'
Nomenclature
VEGECAD - 100483 - CALAMINTHA nepeta 'Blue Cloud' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CALAMINTHA nepeta 'Blue Cloud'
LNB
Nom Commun
Calament
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs bleu lilas très clair. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Aromatique. Pousse en touffes étalées. Aime les sols secs bien drainés, même caillouteux. Massif, rocaille.Sélection à fleurs bleu lilas tendre.
ENTR
Entretien
Supprimer les inflorescences fanées pour prolonger les floraisons et pincer les tiges pour favoriser une nouvelle végétation. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non