Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100490 - CALLUNA vulgaris 'Dart's beauty'
Nomenclature
VEGECAD - 100490 - CALLUNA vulgaris 'Dart's beauty' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CALLUNA vulgaris 'Dart's beauty'
LNB
Nom Commun
Bruyère commune
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.250 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert bronze, fleurs pourpres. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Pousse bien dans les sols sableux, limoneux, acides. Feuillage vert bronze. Floraison pourpre.
ENTR
Entretien
Tailler après la floraison pour conserver des touffes bien compactes, vigoureuses et intensifier la floribondité l'année suivante. Un apport de tourbe peut être utile en sol très pauvre.
EPFL
Epoque de floraison
aout à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non