Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1005 - SYRINGA vulgaris 'KATHERINE HAVEMEYER'
Nomenclature
VEGECAD - 1005 - SYRINGA vulgaris 'KATHERINE HAVEMEYER' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA vulgaris 'KATHERINE HAVEMEYER'
LNB
Nom Commun
Lilas commun Katherine Havemeyer
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs doubles mauves, très parfumées au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées
COMM
Commentaire
Très belles grappes, fines et nombreuses, rose lavande en Avril-Mai. Boutons floraux mauve pourpré. Tout sol, sain et drainé. Tolère le calcaire. Nommé en hommage à Mme Havemeyer dont le mari fut prit de passion pour les lilas suite à une visite chez Victor Lemoine. Ce dernier devint son mentor, laidant à devenir obtenteur dans sa pépinière Cedar Hill à Brookville, Long Island (US).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Emile Lemoine, Nancy (F)1922