Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100517 - CAMPANULA lactiflora 'Loddon Anna'
Nomenclature
VEGECAD - 100517 - CAMPANULA lactiflora 'Loddon Anna' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CAMPANULA lactiflora 'Loddon Anna'
LNB
Nom Commun
Campanule
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs rose pâle. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Genre extrêmement vaste dont les floraisons sont toujours spectaculaires et offrent une grande combinaison de nuances allant du bleu au violet. Certaines offrent également différents tons de blanc et de rose. La forme des fleurs est aussi variée que l'assortiment des hauteurs : clochettes tubulées, étoilées, largement ouvertes. De culture facile, elles trouvent leur place dans les situations les plus variées.Longues hampes réunies en touffes lâches portant des fleurs rose pâle.
ENTR
Entretien
Supprimer les inflorescences fanées en épointant le feuillage pour faire redémarrer la végétation et prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non