Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100541 - CAMPANULA takesimana 'Alba'
Nomenclature
VEGECAD - 100541 - CAMPANULA takesimana 'Alba' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CAMPANULA takesimana 'Alba'
LNB
Nom Commun
Campanule
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage luisant, cloches blanches ponctuées de pourpre. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Genre extrêmement vaste dont les floraisons sont toujours spectaculaires et offrent une grande combinaison de nuances allant du bleu au violet. Certaines offrent également différents tons de blanc et de rose. La forme des fleurs est aussi variée que l'assortiment des hauteurs : clochettes tubulées, étoilées, largement ouvertes. De culture facile, elles trouvent leur place dans les situations les plus variées.Feuillage denté et luisant, très décoratif. Fleurs en grosses clochettes blanches, ponctuées de pourpre.
ENTR
Entretien
Supprimer les inflorescences fanées en épointant le feuillage pour faire redémarrer la végétation et prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non