Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100553 - CAREX conica 'Snowline'
Nomenclature
VEGECAD - 100553 - CAREX conica 'Snowline' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CAREX conica 'Snowline'
LNB
Nom Commun
Laîche
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert foncé, marginé de blanc. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Genre extrêmement vaste de la famille des Cypéracées. La grande majorité est originaire d'habitats frais ou humides. Leur feuillage est coloré ou panaché. Les exigences de culture des Carex sont très variables selon leur origine, se reporter au descriptif de chaque espèce et variété.Touffe de feuillage souple et fin, retombant, vert foncé, marginé de blanc. Inflorescences beiges.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Supprimer le feuillage abimé en cours de végétation et en fin d'hiver si besoin.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non