Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100571 - CAREX plantaginea
Nomenclature
VEGECAD - 100571 - CAREX plantaginea - G9
LNBE
Nom Scientifique
CAREX plantaginea
LNB
Nom Commun
Laîche, Carex plantain
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage large, vert clair. Sol plutôt frais au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Genre extrêmement vaste de la famille des Cypéracées. La grande majorité est originaire d'habitats frais ou humides. Leur feuillage est coloré ou panaché. Les exigences de culture des Carex sont très variables selon leur origine, se reporter au descriptif de chaque espèce et variété.Touffe serrée de feuilles larges, vert clair. Epillets jaune brunâtre. Sol plutôt frais.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Supprimer les parties sèches en fin d'hiver, si besoin.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non