Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100581 - CARUM carvi (cumin)
Nomenclature
VEGECAD - 100581 - CARUM carvi (cumin) - G8
LNBE
Nom Scientifique
CARUM carvi (cumin)
LNB
Nom Commun
Cumin, Anis des Vosges
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, fleurs en ombelles blanches. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Bisannuelle. Feuillage ressemblant à celui de la carotte. Fleurs en ombelles blanches. Les graines parfument les fromages et les pâtisseries.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées en pinçant la touffe pour prolonger la végétation. Rabattre en fin de saison dès que la touffe sèche n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non