Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100587 - CENTAUREA macrocephala
Nomenclature
VEGECAD - 100587 - CENTAUREA macrocephala - G8
LNBE
Nom Scientifique
CENTAUREA macrocephala
LNB
Nom Commun
Centaurée
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs en pompons jaune vif. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Culture très facile en sol ordinaire, même pauvre et caillouteux. Excellentes fleurs à couper.Fortes touffes, vigoureuses, dressées. Hampes terminées par de gros boutons marron s'ouvrant en pompons jaune vif.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre dès que la touffe n'est plus décorative en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non