Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100596 - CEPHALARIA gigantea
Nomenclature
VEGECAD - 100596 - CEPHALARIA gigantea - G8
LNBE
Nom Scientifique
CEPHALARIA gigantea
LNB
Nom Commun
Céphalaire géante, Scabieuse géante
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
2.000 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, découpé, fleurs jaune crème, pâle. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
De culture facile en sol ordinaire.Grand feuillage découpé. Hampes solides portant des fleurs jaune crème, pâle, rappelant les scabieuses.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre dès que la touffe n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non