Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10062 - ROSIER 'ALFRED DE DALMAS'
Nomenclature
VEGECAD - 10062 - ROSA 'ALFRED DE DALMAS' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'ALFRED DE DALMAS'
LNB
Nom Commun
Rosier moussu remontant Alfred de Dalmas=de Damas
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleur double rose carné parfum délicatement sucré
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Couper les fleurs fanées. Rabattre d'un tiers en fin d'hiver. Tous les 2 ans, éliminez quelques vieilles branches. Supprimez le bois mort. Donnez-lui un sol riche et frais, couvert d'un paillage.
COMM
Commentaire
Magnifiques fleurs en coupes semi-doubles avec bouquet détamines jaunes. Globuleuses en bouton, elles passent du rose chair au crème rosé. Remonte bien à fleurs à partir de la mi-Août. Légère mousse brune autour du bouton floral. Arbuste compact, bien touffu et très sain. Idéal pour les petits espaces et la culture en pot. Je dois mon existence à Mr Portemer, rosiériste à Gentilly dans lEure qui mobtint en 1855.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Portemer, Gentilly (F) 1855