Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100653 - CLEMATIS recta 'Purpurea'
Nomenclature
VEGECAD - 100653 - CLEMATIS recta 'Purpurea' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CLEMATIS recta 'Purpurea'
LNB
Nom Commun
Clématite, Clématite droite pourpre
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.600 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage pourpre, fleurs blanches. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce genre ne fournit pas que des plantes grimpantes, mais aussi des variétés buissonnantes, vigoureuses, rustiques et parfois couvre sol.Espèce buissonnante à feuillage pourpre très décoratif. Fleurs étoilées blanches très odorantes.
ENTR
Entretien
Tailler au plus tard les tiges sèches à l'apparition des premiers bourgeons en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non