Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100658 - CONVOLVULUS althaeoides
Nomenclature
VEGECAD - 100658 - CONVOLVULUS althaeoides - G8
LNBE
Nom Scientifique
CONVOLVULUS althaeoides
LNB
Nom Commun
Liseron de Provence
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert argenté, fleurs rose soutenu. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes de plein soleil et exposition chaude. Capables de résister au gel, en sol drainé, il est nécessaire de les protéger des froids vifs.Rameaux couchés. Feuillage vert argenté. Fleurs rose soutenu. Jardinières et bacs.
ENTR
Entretien
Pincer les fleurs fanées et les tiges trop longues pour ramifier la plante. Nettoyer la touffe et couvrir d'un paillage sec avant l'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non