Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100666 - COREOPSIS grandiflora 'Eldorado'
Nomenclature
VEGECAD - 100666 - COREOPSIS grandiflora 'Eldorado' - G8
LNBE
Nom Scientifique
COREOPSIS grandiflora 'Eldorado'
LNB
Nom Commun
Coréopsis à grandes fleurs
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie, ramifiée . Feuillage vert, fleurs jaunes. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plante peu exigeante, très résistante à la sécheresse, à longue et abondante floraison.Très florifère, ramifié. Fleurs moyennes , jaunes.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives. Rajeunissez les touffes qui s'épuisent, par division, tous les 3 ans environ.
EPFL
Epoque de floraison
mai à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non