Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100687 - CORYDALIS cheilanthifolia
Nomenclature
VEGECAD - 100687 - CORYDALIS cheilanthifolia - G8
LNBE
Nom Scientifique
CORYDALIS cheilanthifolia
LNB
Nom Commun
Corydale, Corydale à feuilles de fougère
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs tubulées jaunes. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
De culture facile dans les sols humifères, bien drainés, pas trop secs. Se plaisent au pied des murs, à l'ombre.Large rosette de belles feuilles rappelant les fougères. Fleurs tubulées jaunes, en grappes dressées.
ENTR
Entretien
Tailler les parties sèches et limiter l'auto semis si nécessaire.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non