Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100693 - COSMOS atrosanguineus
Nomenclature
VEGECAD - 100693 - COSMOS atrosanguineus - G8
LNBE
Nom Scientifique
COSMOS atrosanguineus
LNB
Nom Commun
Cosmos chocolat
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs brun pourpré à odeur de cacao. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Au velours brun pourpré de ses pétales s'ajoute l'odeur de cacao qui se dégage de la fleur. Convient bien pour les pots et bacs sur terrasse.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Les racines de ce cosmos doivent être rentrées l'hiver dans un local hors gel ou protégées du froid même en climat doux.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à novembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non