Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100707 - CROCOSMIA 'Mistral'
Nomenclature
VEGECAD - 100707 - CROCOSMIA 'Mistral' - G9
LNBE
Nom Scientifique
CROCOSMIA 'Mistral'
LNB
Nom Commun
Montbretia
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert, fleurs rouge orangé vif et lumineux. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Souche bulbeuse. Feuillage rappelant le glaïeul. Se développe en fortes touffes. Excellentes fleurs à couper.Fleurs au coloris flamboyant, rouge orangé très vif et lumineux.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives et pailler en régions froides. Diviser les touffes trop prolifiques.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non