Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100713 - CYNOGLOSSUM nervosum
Nomenclature
VEGECAD - 100713 - CYNOGLOSSUM nervosum - G9
LNBE
Nom Scientifique
CYNOGLOSSUM nervosum
LNB
Nom Commun
Langue de chien
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
8.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs bleu gentiane. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Culture facile en sol ordinaire.Feuilles allongées, rugueuses. Fleurs tubulées, bleu gentiane brillant.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Rabattre les parties sèches en fin d'automne et terreauter avec un peu d'humus.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non