Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10072 - ROSIER 'BARON GIROD DE L'AIN
Nomenclature
VEGECAD - 10072 - ROSA 'BARON GIROD DE L'AIN - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'BARON GIROD DE L'AIN
LNB
Nom Commun
Rosier Hybride remontant Baron Girod de L'ain
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouges ourlées d'un liseré blanc parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Ne pas tailler la première année. En février-mars, taillez les branches principales à 80 cm et les ramifications à 4 ou 5 yeux (bourgeons). Coupez les fleurs fanées. Éviter le soleil brûlant en été, pailler et enrichir le sol.
COMM
Commentaire
Excellent hybride remontant aux fleurs élégantes et originales, rouge cramoisi aux pétales frangés. Parfum suave sucré. La couleur change avec le temps, pouvant passer du rouge cerise au mauve. Remontée à fleur régulière. Plante assez saine, surtout en climat sec. Très beau associé de bleu-mauve. Apparue chez le rosiériste Reverchon en 1897, je suis très proche du rosier Eugen Fürst dont je suis une mutation. Eviter le soleil brulant.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Reverchon (F) 1897