Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10073 - ROSIER 'GROS PROVINS PANACHE'
Nomenclature
VEGECAD - 10073 - ROSA 'GROS PROVINS PANACHE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'GROS PROVINS PANACHE'
LNB
Nom Commun
Rosier Gallique=de Provins Gros Provins Panaché
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grosse fleur blanche panachée de violet parfumée
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Rabattre tous les 2 ans à 1m ou 1m50 après la floraison, seulement si nécessaire. Sinon, simplement redonner une forme et supprimer le bois mort.
COMM
Commentaire
En Juin il est couvert de grandes fleurs blanc rosé à crème, panachées de rouge pourpré, pansues puis en coupes. Parfum puissant. Rosier toujours net, dune santé de fer. Beau buisson qui se bonifie avec lâge. Idéal en bordure, massif, ou sous bois clair. Cest François Fontaine qui me donna le jour du coté Clamart dans la région Parisienne, un peu avant 1855. Il obtint de nombreux hybrides remontants et la célèbre rose Deuil de Paul Fontaine.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur F. Fontaine, Clamart (F) 1855