Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100737 - DELPHINIUM 'Finsteraarhorn'
Nomenclature
VEGECAD - 100737 - DELPHINIUM 'Finsteraarhorn' - G9
LNBE
Nom Scientifique
DELPHINIUM 'Finsteraarhorn'
LNB
Nom Commun
Pied d'alouette vivace
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.700 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs bleu gentiane profond, à oeil noir. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Hampes vigoureuses, portant d'énormes épis non ramifiés. Ceux à grandes fleurs obtenues par graines, présentent quelques variations de couleur. Le bouquet d'étamines noires ou blanches dessine une tâche appelée mouche, au centre des fleurs. Leur incomparable beauté, leur taille, en font des éléments de choix dans les plates-bandes. De taille moyenne, leur port est buissonnant, les tiges ramifiées. Ils fleurissent longtemps et abondamment.Bleu gentiane profond, à œil noir.
ENTR
Entretien
Même si la culture n'est pas difficile, il est indispensable de planter en sol profond, riche et maintenu frais. Attention aux limaces. Tuteurer si besoin. Tailler les hampes fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe en fin d'automne en apportant un paillage humifère et drainant.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non