Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10074 - ROSIER 'SOUVENIR DE LA MALMAISON'
Nomenclature
VEGECAD - 10074 - ROSA 'SOUVENIR DE LA MALMAISON' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'SOUVENIR DE LA MALMAISON'
LNB
Nom Commun
Rosier Bourbon grimpant Souvenir de la Malmaison
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle Fleur carnée parfum délicieux soutenu sucré
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Attachez-le sur un support stable, les branches principales (charpentières) en éventail ou en spirale. Palissez horizontalement les tiges encore souples. Laissez-le pousser plusieurs années sans trop le tailler, puis raccourcir et éclaircir largement en fin d'hiver. Coupez les fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Superbe coupes, 65 à 75 pétales, nuances saumon, ivoire sur le pourtour. Aime la chaleur, le sec. Floraison dautomne tardive très belle.Bon en bac.Très réputée pour la beauté de ses fleurs, son parfum et son élégance, comme la plupart des rosiers de la Malmaison.Hommage au jardin de limpératrice Joséphine, près de Paris, quelle habitat jusquen 1809, date de son divorce avec Napoléon.Trouvée en Australie et diffusée par langlais Henry Bennet en 1893, issue dune mutation du buisson homonyme.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Henry Bennet (GB) 1893