Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100749 - DELPHINIUM 'Völkerfrieden' (Belladonna Group)
Nomenclature
VEGECAD - 100749 - DELPHINIUM 'Völkerfrieden' (Belladonna Group) - G9
LNBE
Nom Scientifique
DELPHINIUM 'Völkerfrieden' (Belladonna Group)
LNB
Nom Commun
Pied d'alouette vivace
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, fleurs bleu gentiane à oeil blanc. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Hampes vigoureuses, portant d'énormes épis non ramifiés. Ceux à grandes fleurs obtenues par graines, présentent quelques variations de couleur. Le bouquet d'étamines noires ou blanches dessine une tâche appelée mouche, au centre des fleurs. Leur incomparable beauté, leur taille, en font des éléments de choix dans les plates-bandes. De taille moyenne, leur port est buissonnant, les tiges ramifiées. Ils fleurissent longtemps et abondamment.Bleu gentiane brillant à œil blanc.
ENTR
Entretien
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non