Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100750 - DESCHAMPSIA cespitosa
Nomenclature
VEGECAD - 100750 - DESCHAMPSIA cespitosa - G8
LNBE
Nom Scientifique
DESCHAMPSIA cespitosa
LNB
Nom Commun
Canche cespiteuse
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, épis jaune d'or. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffe arrondie de feuilles étroites vertes surmontées d'inflorescences vaporeuses dès le mois de juin. Nombreuses hampes érigées. Épi léger, vert puis jaune d'or.
ENTR
Entretien
Les épis restent décoratifs longtemps. Tailler les parties sèches, au plus tard, au redémarrage de la végétation en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non