Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100762 - DIANTHUS deltoides 'Brilliant'
Nomenclature
VEGECAD - 100762 - DIANTHUS deltoides 'Brilliant' - G8
LNBE
Nom Scientifique
DIANTHUS deltoides 'Brilliant'
LNB
Nom Commun
Œillet à delta
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage pourpre, fleurs rouge amarante. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Tous se plaisent au plein soleil, dans les sols drainés. Peu exigeants, ils conviennent à la décoration des murets et dallages, en bordure, dans les auges, les rocailles. Leur feuillage persistant est décoratif. Beaucoup sont délicieusement parfumés.Très tapissant, feuillage vert. Fleurs rouge amarante.
ENTR
Entretien
Tailler les fleurs fanées et raccourcir le feuillage afin que la touffe reste belle plus longtemps et refleurisse. Rabattre les parties sèches au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non