Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100767 - DIANTHUS 'Diana' (Plumarius Group)
Nomenclature
VEGECAD - 100767 - DIANTHUS 'Diana' (Plumarius Group) - G8
LNBE
Nom Scientifique
DIANTHUS 'Diana' (Plumarius Group)
LNB
Nom Commun
Œillet mignardise
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage bleuté, fleurs doubles, rose foncé. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Tous se plaisent au plein soleil, dans les sols drainés. Peu exigeants, ils conviennent à la décoration des murets et dallages, en bordure, dans les auges, les rocailles. Leur feuillage persistant est décoratif. Beaucoup sont délicieusement parfumés.Fleurs doubles d'un joli rose foncé.
ENTR
Entretien
Tailler les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre un peu le feuillage si la touffe n'est pas assez compacte et si elle noircie à la base.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non