Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100772 - DIANTHUS gratianopolitanus 'Eydangeri'
Nomenclature
VEGECAD - 100772 - DIANTHUS gratianopolitanus 'Eydangeri' - G8
LNBE
Nom Scientifique
DIANTHUS gratianopolitanus 'Eydangeri'
LNB
Nom Commun
Œillet de pentecôte
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage bleuté, fleurs simples, rose foncé. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Tous se plaisent au plein soleil, dans les sols drainés. Peu exigeants, ils conviennent à la décoration des murets et dallages, en bordure, dans les auges, les rocailles. Leur feuillage persistant est décoratif. Beaucoup sont délicieusement parfumés.Tapissant, vigoureux. Végétation rapide et dense. Fleurs simples, rose foncé. Très florifère.
ENTR
Entretien
Tailler les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Couper les parties sèches et nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non