Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100801 - DICENTRA spectabilis
Nomenclature
VEGECAD - 100801 - DICENTRA spectabilis - G9
LNBE
Nom Scientifique
DICENTRA spectabilis
LNB
Nom Commun
Coeur de Marie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs roses et blanches. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffe rhizomateuse au feuillage très divisé. Inflorescences souvent arquées à fleurs pendantes en forme de coeur. Culture en sol humifère, plutôt frais.Grappes pendantes de fleurs, en forme de coeur, roses et blanches.
ENTR
Entretien
Tailler les hampes fanées. Rabattre la plante en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non