Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100803 - DICHONDRA repens
Nomenclature
VEGECAD - 100803 - DICHONDRA repens - G8
LNBE
Nom Scientifique
DICHONDRA repens
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.100 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante formant gazon pour climat doux. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Couvre-sol rampant, résistant parfaitement à la chaleur, à la sécheresse, au sel et à l'ombre. Il forme un tapis dense, de petites feuilles en forme de haricot, qui peut remplacer le gazon en climat doux, sans besoin de tonte.
ENTR
Entretien
Planter en terre propre, il ne demande pratiquement pas d'entretien. A protéger du gel au delà de -8° environ en sol drainé.
EPFL
Epoque de floraison
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non