Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100805 - DIERAMA pendulum
Nomenclature
VEGECAD - 100805 - DIERAMA pendulum - G8
LNBE
Nom Scientifique
DIERAMA pendulum
LNB
Nom Commun
Canne à pêche des anges
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert, fin, fleurs roses pendantes. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes de feuilles rappelant les graminées. Floraison gracieuse en forme de canne à pêche. Culture en sol poreux, pas trop sec et non calcaire.Inflorescences garnies de fleurs roses pendantes.
ENTR
Entretien
Tailler les parties sèches lorsqu'elles ne sont plus décoratives. A protéger l'hiver dans les régions froides.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non