Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100820 - DORYCNIUM hirsutum 'Fréjorgues'
Nomenclature
VEGECAD - 100820 - DORYCNIUM hirsutum 'Fréjorgues' - G9
LNBE
Nom Scientifique
DORYCNIUM hirsutum 'Fréjorgues'
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage gris argenté, duveteux, fleurs blanches. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Sous arbrisseau buissonnant à feuillage persistant gris duveteux. Intéressant pour les terrains secs et caillouteux, il ne craint pas la sécheresse et peut se marier avec Salvia, Thymus, Origanum, Euphorbia.Jolie forme prostrée. Très bon couvre-sol. A protéger des grands froids.
ENTR
Entretien
Couper après la floraison les fleurs fanées en raccourcissant les tiges pour conserver l'arbuste bien compact. Tailler si besoin en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non