Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100829 - DRYOPTERIS filix-mas
Nomenclature
VEGECAD - 100829 - DRYOPTERIS filix-mas - G9
LNBE
Nom Scientifique
DRYOPTERIS filix-mas
LNB
Nom Commun
Fougère mâle
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.900 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Frondes dressées, vert foncé. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Très robuste elle supporte même la sécheresse une fois adulte. Frondes dressées, vert foncé, à divisions arrondies. Sol ordinaire.
ENTR
Entretien
Nettoyer si besoin la touffe en cours de végétation. Rabattre dès que les feuilles sèches ne sont plus décoratives.
EPFL
Epoque de floraison
EPF
Epoque de feuillaison
février à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non