Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100830 - DRYOPTERIS filix-mas 'Cristata'
Nomenclature
VEGECAD - 100830 - DRYOPTERIS filix-mas 'Cristata' - G9
LNBE
Nom Scientifique
DRYOPTERIS filix-mas 'Cristata'
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Frondes ondulées, vert clair. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Frondes dressées, vert clair, courtes et ondulées, semi-persistantes en climat doux. Sol ordinaire
ENTR
Entretien
Nettoyer si besoin la touffe en cours de végétation. Rabattre dès que les parties sèches ne sont plus décoratives.
EPFL
Epoque de floraison
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non