카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100838 - ECHINACEA pallida
Nomenclature
VEGECAD - 100838 - ECHINACEA pallida - G8
LNBE
Nom Scientifique
ECHINACEA pallida
LNB
Nom Commun
Echinacée pâle
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs roses finissant blanc rosé. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Robuste, vigoureux. Touffes dressées, d'une bonne tenue. Fleurs rayonnantes à coeur brun, proéminent. Massif en sol riche.Touffes robustes. Hampes dressées. Le coeur brun orangé est entouré de longues ligules pendantes, roses finissant presque blanches vers la pointe. Aime les sols riches et les bords de pièce d'eau.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons mais conserver celles de fin de saison qui, sèches, donneront un graphisme très élégant au massif l'hiver. Nettoyer la touffe au plus tard au redémarrage de la végétation.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non