Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100874 - EPIMEDIUM pubigerum 'Orangekönigin'
Nomenclature
VEGECAD - 100874 - EPIMEDIUM pubigerum 'Orangekönigin' - G9
LNBE
Nom Scientifique
EPIMEDIUM pubigerum 'Orangekönigin'
LNB
Nom Commun
Fleur des Elfes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage bronze, fleurs orange. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Couvre-sol d'une grande valeur ornementale pour situations fraîches et ombragées. Feuillage décoratif de longue durée. Jolies couleurs printanières et automnales. Fleurs semblables à de petites ancolies, apparaissant avant le renouvellement du feuillage. Feuillage décoratif, marcescent, d'abord bronze pourpré et vert tendre au printemps et prenant des teintes corail à l'automne. Fleurs orange.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien, un apport d'humus en automne est cependant conseillé.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non