Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100876 - EPIMEDIUM versicolor 'Sulphureum'
Nomenclature
VEGECAD - 100876 - EPIMEDIUM versicolor 'Sulphureum' - G9
LNBE
Nom Scientifique
EPIMEDIUM versicolor 'Sulphureum'
LNB
Nom Commun
Fleur des Elfes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.350 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage pourpre, fleurs jaunes. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Couvre-sol d'une grande valeur ornementale pour situations fraîches et ombragées. Feuillage décoratif de longue durée. Jolies couleurs printanières et automnales. Fleurs semblables à de petites ancolies, apparaissant avant le renouvellement du feuillage. Forte végétation. Jeunes feuilles rougeâtres, brun pourpré en hiver. Fleurs jaune soufre, sépales crème.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien, un apport d'humus en automne est cependant conseillé.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non