Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100878 - EPIMEDIUM youngianum 'Niveum'
Nomenclature
VEGECAD - 100878 - EPIMEDIUM youngianum 'Niveum' - G9
LNBE
Nom Scientifique
EPIMEDIUM youngianum 'Niveum'
LNB
Nom Commun
Fleur des Elfes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert, fleurs blanches. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Couvre-sol d'une grande valeur ornementale pour situations fraîches et ombragées. Feuillage décoratif de longue durée. Jolies couleurs printanières et automnales. Fleurs semblables à de petites ancolies, apparaissant avant le renouvellement du feuillage. Non rhizomateux. Feuilles à lobes allongés. Fleurs blanches.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien, un apport d'humus en automne est cependant conseillé.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non