Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100881 - EQUISETUM hyemale
Nomenclature
VEGECAD - 100881 - EQUISETUM hyemale - G8
LNBE
Nom Scientifique
EQUISETUM hyemale
LNB
Nom Commun
Prêle
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe très dressée, verte. Aquatique : Prof. eau : 0 à 5 cm, au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Décoration 'graphique' intéressante au bord d'un plan d'eau ou en zone humide. Profondeur d'eau : 0 à 5 cm.Espèce plus compacte que Equisetum camtchatcence avec le même graphisme décoratif. Magnifique en potée étanche.
ENTR
Entretien
Supprimer les tiges sèches ou abimées. Limiter la végétation pour éviter l'envahissement.
EPFL
Epoque de floraison
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non