Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100892 - ERICA cinerea 'Rosabella'
Nomenclature
VEGECAD - 100892 - ERICA cinerea 'Rosabella' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ERICA cinerea 'Rosabella'
LNB
Nom Commun
Bruyère, Bruyère cendrée
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée, vigoureuse. Feuillage vert, fleurs rouge lumineux. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Bruyère cendrée.Végétation compacte et tapissante. Aime les sols ensoleillés, secs, plutôt acides.Une amélioration de la variété 'Atrosanguinea' encore plus vigoureuse avec une floraison rouge lumineux.
ENTR
Entretien
Tailler après la floraison pour conserver des touffes bien compactes.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non