Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100896 - ERICA darleyensis 'Silberschmelze'
Nomenclature
VEGECAD - 100896 - ERICA darleyensis 'Silberschmelze' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ERICA darleyensis 'Silberschmelze'
LNB
Nom Commun
Bruyère, Bruyère de Darley
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert intense, fleurs blanches à anthères brunes. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Rustique et vigoureuse, elle accepte tous les sols, même calcaires. Sa floraison prolongée est un excellent ornement hivernal.Feuillage vert intense. Fleurs blanches à anthères brunes.
ENTR
Entretien
Tailler après la floraison pour conserver des touffes bien compactes.
EPFL
Epoque de floraison
octobre à avril
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non