Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100899 - ERICA tetralix 'Rosea'
Nomenclature
VEGECAD - 100899 - ERICA tetralix 'Rosea' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ERICA tetralix 'Rosea'
LNB
Nom Commun
Bruyère, Bruyère des marais
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs rose lilacé. Terrain acide, frais, tourbeux au soleil.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffe étalée. Aime les sols acides, tourbeux, frais et les expositions légèrement ombragées.Fleurs rose lilacé.
ENTR
Entretien
Tailler après la floraison pour conserver des touffes bien compactes.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non