Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10090 - ROSIER ORIENTALIA (R) 'Wekbepmey' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10090 - ROSA ORIENTALIA (R) 'Wekbepmey' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA ORIENTALIA (R) 'Wekbepmey' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Orientalia=Strike It Rich
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs orange rosé au parfum intense
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier sain à tiges rouges surmontées de fleurs jaune abricot, ourlées de rose orangé. Long boutons floraux doù sortent des fleurs de bonne tenue denviron 30 pétales. Parfum intense, fruité et épicé. Variété très saine et vigoureuse. Tiges rouges et feuillage vert très foncé. Bonne fleur pour les vases comme dans le jardin. Ce rosier fait date en détronant Sutters Gold de par ses multiples qualités au jardin. Hauteur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2007