Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100935 - ERYSIMUM 'Bowles Mauve'
Nomenclature
VEGECAD - 100935 - ERYSIMUM 'Bowles Mauve' - G9
LNBE
Nom Scientifique
ERYSIMUM 'Bowles Mauve'
LNB
Nom Commun
Vélar
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage, grisâtre, fleurs violet mauve. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Cousins des giroflées. Souche ligneuse. Feuillage persistant, souvent en touffes denses. Acceptent bien les emplacements secs en sol ordinaire ou caillouteux.Sous arbrisseau à planter en climat doux. Très beau feuillage étroit, vert sombre, grisâtre. Fleurs violet mauve. Massif, potée.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons et pincer la touffe, si besoin, pour la maintenir compacte. Protéger en régions froides.
EPFL
Epoque de floraison
mai à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non