Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100940 - EUONYMUS fortunei 'Coloratus'
Nomenclature
VEGECAD - 100940 - EUONYMUS fortunei 'Coloratus' - G8
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS fortunei 'Coloratus'
LNB
Nom Commun
Fusain
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert foncé à pourpré. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Arbuste persistant à port étalé rampant et tapissant, formant un dôme. Utilisation en couvre-sol pour tout type de sol bien drainé.Feuillage vert foncé, prenant une superbe coloration rouge pourpré par temps froid. fruits rouges.
ENTR
Entretien
Pincer, si besoin, en cours d'hiver pour garder le tapis compact.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non