Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100946 - EUPATORIUM purpureum
Nomenclature
VEGECAD - 100946 - EUPATORIUM purpureum - G9
LNBE
Nom Scientifique
EUPATORIUM purpureum
LNB
Nom Commun
Eupatoire, Eupatoire pourpre
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
2.000 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs carmin pourpré. Terrain humide au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes robustes et vigoureuses pour sol frais ou humide. Touffes dressées, solides. Scènes aquatiques en arrière plan de massif.Touffes massives. Tiges solides, brun pourpré. Inflorescences moutonneuses, carmin pourpré.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées et rabattre un peu le feuillage pour favoriser une nouvelle végétation et une remontée de floraison. Tailler la touffe sèche lorsqu'elle n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non