Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100956 - EUPHORBIA characias 'Tasmanian Tiger'
Nomenclature
VEGECAD - 100956 - EUPHORBIA characias 'Tasmanian Tiger' - G8
LNBE
Nom Scientifique
EUPHORBIA characias 'Tasmanian Tiger'
LNB
Nom Commun
Euphorbe
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert glauque, bordé blanc crème. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Ce genre rustique et de culture facile, offre une grande diversité de feuillages. Les fleurs, presque invisibles, sont entourées de larges bractées jaune verdâtre, très décoratives. En général, elles se plaisent dans les sols poreux. Le latex qui s'écoule de ces plantes est toxique.Buisson compact aux feuilles étroites, vert glauque, largement bordées blanc crème. Panachure stable. Grandes inflorescences cylindriques de fleurs vertes avec des bractées éclaboussées de crème.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées en réduisant les tiges. Les nouvelles pousses seront plus colorées et fleuriront l'année suivante.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non