Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100965 - EUPHORBIA martini
Nomenclature
VEGECAD - 100965 - EUPHORBIA martini - G9
LNBE
Nom Scientifique
EUPHORBIA martini
LNB
Nom Commun
Euphorbe
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage bleuté, jeunes pousses et tiges poupres. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Ce genre rustique et de culture facile, offre une grande diversité de feuillages. Les fleurs, presque invisibles, sont entourées de larges bractées jaune verdâtre, très décoratives. En général, elles se plaisent dans les sols poreux. Le latex qui s'écoule de ces plantes est toxique.Très bel hybride à tiges rouges. Feuillage persistant très décoratif.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives en pinçant légèrement les tiges si nécessaire. Attendre le démarrage de la végétation au printemps pour arrondir la touffe.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non