Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100973 - EUPHORBIA rigida
Nomenclature
VEGECAD - 100973 - EUPHORBIA rigida - G9
LNBE
Nom Scientifique
EUPHORBIA rigida
LNB
Nom Commun
Euphorbe
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.450 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage bleu teinté de rose, floraison jaune et orange. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Ce genre rustique et de culture facile, offre une grande diversité de feuillages. Les fleurs, presque invisibles, sont entourées de larges bractées jaune verdâtre, très décoratives. En général, elles se plaisent dans les sols poreux. Le latex qui s'écoule de ces plantes est toxique.Espèce d'un grand intérêt toute l'année avec ses fortes tiges aux feuilles charnues, bleu teinté de rose et sa floraison jaune, aux bractées jaune orangé.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives en pinçant légèrement les tiges, si nécessaire. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non