Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100979 - FARFUGIUM japonicum 'Cristata' (Ligularia)
Nomenclature
VEGECAD - 100979 - FARFUGIUM japonicum 'Cristata' (Ligularia) - G9
LNBE
Nom Scientifique
FARFUGIUM japonicum 'Cristata' (Ligularia)
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie, Feuillage crispé vert grisâtre et blanc. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Feuillage ornemental groupé en touffes massives. Aiment les sols profonds, frais à humides. Robustes. Massif, bord de pièce d'eau.Ample feuillage vert grisâtre, veiné de blanc, à bords crispés. Fleurs jaunes.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées. Tailler, si besoin, les feuilles abimées en cours de végétation. Protéger du gel par un paillage épais l'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non